Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artikelnr.: 33 50 464 6807 075
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
Artikelnr.: 33 50 464 6807 075
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 1A |
Connector 2 | Han® 1A |
Kabellengte | 7,5 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x AWG 22/7 |
Codering | D-codering |
Vergrendelingstype | Enkele sluithendel |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. |
Vorige
Volgende