Han 1A-2+PE-s-m latch
Artikelnr.: 09 10 002 2601
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A-2+PE-s-m latch
Artikelnr.: 09 10 002 2601
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Grootte | 1 A |
Aantal contacten | 2 |
PE-contact | Ja |
Vergrendelingstype | Klikgrendels |
Details | De enkelvoudige draadafdichting of de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk bestellen. |
Details | Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder trekontlasting 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker. |
Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. | |
Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand. | |
Contactbinnenwerken met schroefafsluittechnologie (2+PE en 3+PE) verschillen alleen in het aantal contacten. Als beide varianten in één toepassing worden gebruikt, moet de gebruiker onjuiste aansluiting voorkomen! Veiligheidsinstructies in overeenstemming met VDE 0100-410, hoofdstuk 414.4.3 en EN 60204-1, hoofdstuk 13.4.5 d) moeten in acht worden genomen. |
Vorige
Volgende