Han 1A-12-c-m latch
Artikelnr.: 09 10 012 3001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 1A-12-c-m latch
Artikelnr.: 09 10 012 3001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Grootte | 1 A |
Aantal contacten | 12 |
Vergrendelingstype | Klikgrendels |
Details | Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. |
De enkelvoudige draadafdichting of de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk bestellen. | |
Details | Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder trekontlasting 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker. |
Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. | |
Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand. |
Vorige
Volgende