Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikelnr.: 09 14 016 1706
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikelnr.: 09 14 016 1706
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type accessoire | Dockingframe |
Beschrijving van het accessoire | Vrijhangende montage |
voor 4 modules | |
a ... f | |
Eigenschappen | Het dockingframe heeft geen PE-contact aangezien dit niet is vereist in vele toepassingen van ladesystemen. |
Geschikt voor Han-Modular®-modules behalve voor de Han® Megabit-module, Han® RJ45-module, optische en pneumatische modules. |
Details | Gebruik een float-sluitring 09140009936 voor float-montage. |
---|---|
Details | Nominale spanning ≤630 V |
Nominale pulsspanning ≤6 kV | |
Mate van verontreiniging 2 | |
Voor een complete connector is de gespecificeerde spanningswaarde het maximale niveau dat kan worden bereikt. In de gevallen waar de gebruikte module(s) wel lagere spanningswaarden bieden, zijn deze lagere waarden geldig. Hogere spanningswaarden in individuele toepassingen kunnen worden goedgekeurd in overleg met HARTING. |
Vorige
Volgende