Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 146 9002 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Artikelnr.: 20 87 146 9002 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han E® Mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han E® Vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 16 |
Kernstructuur | 16x AWG 16 |
Vorige
Volgende