Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnr.: 33 50 B1B 2272 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
Artikelnr.: 33 50 B1B 2272 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | Classic 110 18G1,5mm² Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han 16B HOOD SIDE ENTRY M32 Details tonen |
Han 16E MALE INSERT CRIMP Details tonen | |
Connector 2 | Han 16 E-F-C Details tonen |
Han 16B HOOD SIDE ENTRY M32 Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Series van de kappen/behuizingen | Han® B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 16 B mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han® 16 B vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 18 |
Kernstructuur | 18x 1,5 mm² |
Grootte | 16 B |
Aantal contacten | 17 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende