Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Artikelnr.: 09 12 012 3001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 12Q-SMC-MI-CRT-PE with QL
Artikelnr.: 09 12 012 3001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Binnenwerken |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificatie | 12/0 |
Specificatie | Met Han-Quick Lock® PE-contact |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
---|---|
Geslacht | Mannelijk |
Grootte | 3 A |
Aantal contacten | 12 |
PE-contact | Ja |
Details | Blauwe schuif (PE: 0,5 ... 2,5 mm²) |
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk. | |
Details | voor geslagen draad volgens IEC 60228 Klasse 5 |
Vorige
Volgende