Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Artikelnr.: 33 50 A5A 6271 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Artikelnr.: 33 50 A5A 6271 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han 10 E-M-C Details tonen |
Han E HOOD TOP ENTRY M25 Details tonen | |
Connector 2 | Han E HOOD TOP ENTRY M25 Details tonen |
Han 10 E-M-C Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han E® |
Series van de kappen/behuizingen | Han® B |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Han® 10 B mannelijk |
Kap | |
Connector 2 | Han® 10 B vrouwelijk |
Kap | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 11 |
Kernstructuur | 11x 1,5 mm² |
Grootte | 10 B |
Aantal contacten | 10 |
PE-contact | Ja |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende