Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Artikelnr.: 20 77 308 1000
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Artikelnr.: 20 77 308 1000
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Fast Ethernet |
Aantal poorten | 8 |
---|---|
Bevestiging | Wandmontage |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 2,048 kB |
Formaat MAC-tabel | 2k Invoeren |
Buffermaat pakket | 0,77 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Energie-efficiënt ethernet | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Conforme coating van PCB | Ja |
Pakketinhoud | Montage-instructies |
Vorige
Volgende