Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
Artikelnr.: 20 77 617 0000
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
Artikelnr.: 20 77 617 0000
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Identificatie | Single Pair Ethernet (SPE) |
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Gigabit ethernet |
Aantal poorten | 8 |
---|---|
Bevestiging | Wandmontage |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 10,24 kB |
Formaat MAC-tabel | 1k Invoeren |
Filter MAC–adres | LLDP en PROFINET PTCP-vertraging (01-80-C0-00-00-0E) geblokkeerd |
Buffermaat pakket | 1 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Ondersteuning Jumbo-frame | Ja |
Conforme coating van PCB | Ja |
Pakketinhoud | Montage-instructies |
Vorige
Volgende