Ha-VIS eCon 3160BT-A2
Artikelnr.: 24 03 016 0002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 3160BT-A2
Artikelnr.: 24 03 016 0002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Fast Ethernet |
Aantal poorten | 16 |
---|---|
Bevestiging | 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715 |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 2 kB |
Formaat MAC-tabel | 8k Invoeren |
Buffermaat pakket | 2 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Energie-efficiënt ethernet | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
Ondersteuning Jumbo-frame | Ja |
Toepassingsgebied | Gebruik binnen |
Pakketinhoud | Steekbaar schroefcontact voor de voeding |
Montage-instructies |
Vorige
Volgende