Ha-VIS eCon 3021BT-AF
Artikelnr.: 24 03 002 1200
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 3021BT-AF
Artikelnr.: 24 03 002 1200
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Fast Ethernet |
Aantal poorten | 3 |
---|---|
Bevestiging | 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715 |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 1,522 kB |
Formaat MAC-tabel | 1k Invoeren |
Buffermaat pakket | 0,44 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Energie-efficiënt ethernet | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Pakketinhoud | Steekbaar schroefcontact voor de voeding |
Montage-instructies |
Vorige
Volgende