Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Artikelnr.: 24 05 001 1400
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 3011BT-AT1-SPE
Artikelnr.: 24 05 001 1400
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Identificatie | Single Pair Ethernet (SPE) |
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Mediaomzetter |
Type ethernet | Fast Ethernet |
Aantal poorten | 2 |
---|---|
Bevestiging | 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715 |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 10,24 kB |
Formaat MAC-tabel | 1k Invoeren |
Filter MAC–adres | LLDP en PROFINET PTCP-vertraging (01-80-C0-00-00-0E) geblokkeerd |
Buffermaat pakket | 1 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Toepassingsgebied | Gebruik binnen |
Pakketinhoud | Steekbaar schroefcontact voor de voeding |
Montage-instructies |
Vorige
Volgende