Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Artikelnr.: 24 14 408 0002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Artikelnr.: 24 14 408 0002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Identificatie | Advanced |
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Aantal poorten | 8 |
---|---|
Bevestiging | Wandmontage vlak |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 10 kB |
Formaat MAC-tabel | 8k Invoeren |
Filter MAC–adres | LLDP en PROFINET PTCP-vertraging (01-80-C0-00-00-0E) geblokkeerd |
Buffermaat pakket | 4 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Ondersteuning Jumbo-frame | Ja |
Conforme coating van PCB | Ja |
Toepassingsgebied | Gebruik binnen |
Pakketinhoud | Push-In contact voor voeding dat kan worden ingestoken en vastgeschroefd |
Montage-instructies |
Vorige
Volgende