HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Artikelnr.: 33 57 851 0200 002
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Artikelnr.: 33 57 851 0200 002
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Hybride kabel (koper/FO) |
Beschrijving van de kabel | Multimodus |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Kernstructuur | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Vorige
Volgende