HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Artikelnr.: 09 45 600 0334
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Artikelnr.: 09 45 600 0334
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Bulkkabels |
Specificatie | Niet gemonteerd |
Type kabel | Hybride kabel (koper / koper) |
Kabellengte | 20 m |
---|---|
Aantal kernen | 13 |
Kernstructuur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Vorige
Volgende