HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
Artikelnr.: 02 02 160 2601
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
Artikelnr.: 02 02 160 2601
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | Indrukafsluiting |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 160 |
Contactconfiguratie | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
Afsluitingslengte | 3,7 mm |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende