Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Prestatieniveau | 1 | 2|vlgs. IEC 60603-2 |
steekcycli | ≥ 500 | ≥ 400 |
Treksterkte | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
Buitendiameter draad | 1,6 ... 2,8 mm | 1,6 ... 2,8 mm |
Contactweerstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Striplengte | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
Dwarsdoorsnede geleider | 0,5 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 1,5 mm² |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Specificaties | IEC 60603-2 (aanvullend) | IEC 60603-2 (aanvullend) |
Identificatie | ||
Type contact | Krimpcontact | Krimpcontact |
Categorie | Contacten | Contacten |
Contacten voor | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM|har-motion |
Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
Versie | ||
Details | Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel. | |
Pakketinhoud | 250 bandolier contacten | Enkel contact |
Productieproces | Gestempelde contacten | Gestempelde contacten |
Geslacht | Vrouwelijk contact | Vrouwelijk contact |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettogewicht | 180 g | 0,33 g |
GTIN | 5713140009608 | 5713140009691 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 1 | 1.000 |