FRONT BRACKET LEFT SHELL D20
Artikelnr.: 09 06 000 9997
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
FRONT BRACKET LEFT SHELL D20
Artikelnr.: 09 06 000 9997
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Type accessoire | Bevestigingsbeugels B |
Beschrijving van het accessoire | voor mannelijke connectoren |
Met codering | |
Links | |
20 mm | |
Meerdere keren bevestigen | |
Met moer M2.5 |
Isolatiegroep | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|
Vorige
Volgende