FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artikelnr.: 33 02 211 0010 001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
FO CABLE ASSY-1M-2xSCRJ MM POF
Artikelnr.: 33 02 211 0010 001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Details tonen |
---|---|
Connector 1 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Details tonen |
Connector 2 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | SCRJ duplex POF |
Connector 2 | SCRJ duplex POF |
Type kabel | (FO) Glasvezeloptiek-kabel |
Beschrijving van de kabel | Multimodus |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Kernstructuur | 980 / 1000 µm |
Vorige
Volgende