Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Artikelnr.: 20 70 305 3943
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Artikelnr.: 20 70 305 3943
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Serie | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Element | Industrial Ethernet Switches |
Specificatie | Unmanaged |
Type ethernet | Fast Ethernet |
Aantal poorten | 5 |
---|---|
Bevestiging | Wandmontage vlak |
Wandmontage verticaal | |
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715 | |
Schakeltechnologie | Store and Forward |
Frameformaat | 1,632 kB |
Formaat MAC-tabel | 8k Invoeren |
Buffermaat pakket | 1 Megabit |
Niet-blokkerend | Ja |
Servicekwaliteit | Ja |
Stromingsregeling | Uit |
Signaalcontact | Nee |
PoE-functionaliteit | Nee |
Conforme coating van PCB | Ja |
Pakketinhoud | Montage-instructies |
Vorige
Volgende