Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikelnr.: 09 14 024 1701
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikelnr.: 09 14 024 1701
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Type accessoire | Dockingframe |
Beschrijving van het accessoire | Vrijhangende montage |
voor 6 modules | |
A ... F |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +125 °C |
---|---|
steekcycli | ≥ 500 |
steekcycli met andere HMC-componenten | ≥ 10.000 |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 |
Zwevende tolerantie | ± 2 mm |
Begrensd gebied | ± 4 mm |
Vorige
Volgende