DIN-Signal high current f, 40A crimp
Artikelnr.: 09 03 000 6215
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Signal high current f, 40A crimp
Artikelnr.: 09 03 000 6215
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Contacten |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type contact | Krimpcontact |
Beschrijving van het contact | Recht |
Contacten voor | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M invers | |
DIN 41612 Type MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M-module, vrouwelijk, recht |
Geslacht | Vrouwelijk contact voor vrouwelijke connectoren |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Mezzanine | |
Uitbreidingskaart | |
PCB naar kabel | |
Productieproces | Gedraaide contacten |
Vorige
Volgende