Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
ELV-status | conform | conform |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform | conform |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde|Ni aansluitzijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Prestatieniveau | 2|vlgs. IEC 61076-4-113 | 1|vlgs. IEC 61076-4-113 |
steekcycli | ≥ 250 | ≥ 500 |
Nominale stroom | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Buitendiameter draad | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
Contactweerstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Striplengte | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Dwarsdoorsnede geleider [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
Dwarsdoorsnede geleider | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Specificaties | IEC 61076-4-113 (aanvullend) | IEC 61076-4-113 (aanvullend) |
Identificatie | ||
Type contact | Krimpcontact | Krimpcontact |
Categorie | Contacten | Contacten |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Versie | ||
Pakketinhoud | Enkel contact | 500 bandolier contacten |
Productieproces | Gestempelde contacten | Gestempelde contacten |
Geslacht | Vrouwelijk contact | Vrouwelijk contact |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettogewicht | 0,14 g | 132 g |
GTIN | 5713140000414 | 5713140000377 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 1.000 | 1 |