DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Artikelnr.: 02 99 000 0008
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Signal harbus64 Press-out tool short
Artikelnr.: 02 99 000 0008
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Uitdrukgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | voor har-bus 64® vrouwelijke connectoren |
voor 5 mm / 4,5 mm afsluitingen |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 349 g |
Land van herkomst | Duitsland |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende