DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Artikelnr.: 02 01 160 1105
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Artikelnr.: 02 01 160 1105
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Element | Mannelijke connector |
Beschrijving van het contact | Haaks |
Eigenschappen | Leaded tin on the solder termination |
Aansluitmethode | Aansluitng voor THR reflow solderen (THR) |
---|---|
aansluiting met golfsoldering | |
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Uitbreidingskaart | |
Aantal contacten | 160 |
Contactconfiguratie | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
Leidend contact op positie | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende