DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5,0C1-1
Artikelnr.: 02 02 160 1201
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5,0C1-1
Artikelnr.: 02 02 160 1201
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | Indrukafsluiting |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
Aantal contacten | 160 |
Contactconfiguratie | Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32 |
Afsluitingslengte | 4,5 mm |
5 mm | |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende