Gratis expresmonster aanvragen
Product momenteel niet beschikbaar
Kies een alternatief sample dat er sterk op lijkt.
Niet beschikbaar |
---|
Materiaaleigenschappen | ||
---|---|---|
ECHA SCIP-nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
China RoHS | 50 | 50 |
ELV-status | conform met uitzondering | conform met uitzondering |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
Materiaal (vergrendeling) | Koperlegering | Koperlegering |
California Proposition 65 stoffen | Ja | Ja |
RoHS | conform met uitzondering | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht | 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja | Ja |
Oppervlak (contacten) | Edelmetaal over Ni Contact zijde | Edelmetaal over Ni Contact zijde |
Materiaal (contacten) | Koperlegering | Koperlegering |
Technische eigenschappen | ||
Prestatieniveau | 1 | 1 |
Contactweerstand | ≤10 mΩ voor matrijs binnencontact|≤3 mΩ voor buitenferrule | ≤10 mΩ voor matrijs binnencontact|≤3 mΩ voor buitenferrule |
steekcycli | ≥ 500 | ≥ 500 |
Testspanning Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Nominale stroom | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Beperkt de temperatuur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolatieweerstand | 109 Ω | 109 Ω |
Frequentie | 2 GHz | 4 GHz |
Insteekkracht | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Uittrekkracht | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Retourverlies | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Impedantie | 75 Ω | 50 Ω |
Specificaties en goedkeuringen | ||
Specificaties | DIN 41626 | DIN 41626 |
Identificatie | ||
Type contact | Coaxcontact | Coaxcontact |
Categorie | Contacten | Contacten |
Contacten voor | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-module, mannelijk, haaks | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M-module, mannelijk, haaks |
Beschrijving van het contact | Haaks | Haaks |
Serie | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Versie | ||
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine|PCB naar kabel | Moederbord naar dochterkaart|Mezzanine|Uitbreidingskaart|PCB naar kabel |
Aansluitmethode | PCB-soldeerafsluiting | PCB-soldeerafsluiting |
Productieproces | Gedraaide contacten | Gedraaide contacten |
Geslacht | Vrouwelijk contact voor mannelijke connectoren | Vrouwelijk contact voor mannelijke connectoren |
Commerciële data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettogewicht | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europees douanetariefnummer | 85366990 | 85366990 |
Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
Verpakkingsmaat | 30 | 30 |