DIN-Power locking screw D20/4
Artikelnr.: 09 06 000 9920
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power locking screw D20/4
Artikelnr.: 09 06 000 9920
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Type accessoire | Schroef |
Beschrijving van het accessoire | Voor bevestiging van de schaalbehuizing |
voor schaalbehuizing D 20/4 | |
Met borgring |
Materiaal (accessoires) | Metaal |
---|---|
Kleur (accessoires) | Metallic |
RoHS | conform met uitzondering |
RoHS-uitzonderingen | 6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht |
ELV-status | conform met uitzondering |
China RoHS | 50 |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Ja |
REACH SVHC Stoffen | Lood |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
California Proposition 65 stoffen | Lood |
Vorige
Volgende