DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artikelnr.: 09 06 045 2871
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Artikelnr.: 09 06 045 2871
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificatie | Type FM |
Element | Vrouwelijke connector |
Beschrijving van het contact | Recht |
Aansluitmethode | Wikkelaansluiting |
---|---|
Verbindingstype | Moederbord naar dochterkaart |
PCB naar kabel | |
Kabel-naar-kabel | |
Aantal contacten | 45 |
Contactconfiguratie | Rijen z, b en d, posities 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Afsluitingslengte | 22 mm |
Codering | Codering met verlies van contacten |
PCB-bevestiging | Met bevestigingsflens |
Vorige
Volgende