D-Sub M 3W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnr.: 09 69 200 9155
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
D-Sub M 3W3 STR FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnr.: 09 69 200 9155
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | Mixed |
Element | Connector |
Beschrijving van het contact | Gedraaid |
Recht |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Grootte | D-Sub 2 |
Aantal contacten | 3 |
Aantal signaalcontacten | 0 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
PCB-bevestiging | Met plaatvergrendelingen |
Vergrendelingstype | Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC |
Vorige
Volgende