D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnr.: 09 69 300 9207
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Artikelnr.: 09 69 300 9207
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | Mixed |
Element | Connector |
Beschrijving van het contact | Gedraaid |
Haaks |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Geslacht | Vrouwelijk |
Grootte | D-Sub 3 |
Aantal contacten | 17 |
Aantal signaalcontacten | 15 |
Aantal voedingscontacten | 2 |
PCB-bevestiging | Met frame |
Met plaatvergrendelingen | |
Vergrendelingstype | Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC |
Vorige
Volgende