Crimping tool f. POF
Artikelnr.: 20 99 000 1035
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Crimping tool f. POF
Artikelnr.: 20 99 000 1035
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Krimpgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | voor de volgende 1 mm POF-contacten |
Han D®, Han E®, DIN 41626, ferrule, F-SMA, -ST |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 520 g |
Land van herkomst | Duitsland |
Europees douanetariefnummer | 82032000 |
GTIN | 5713140136083 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Vorige
Volgende