Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0062
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Crimp flange for Hood 9-37P 3,0-4,0mm
Artikelnr.: 61 03 000 0062
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | D-Sub |
Type accessoire | Krimpflens |
Beschrijving van het accessoire | D-Sub 1 ... 4 |
Omgevingstemperatuur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Inwendige diameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Vorige
Volgende