Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Artikelnr.: 09 99 000 0855
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Crimp die 35mm² for 60 kN tool
Artikelnr.: 09 99 000 0855
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Krimpmatrijs |
Beschrijving van het gereedschap | voor 60 kN gereedschap |
Details | Identificatie 12 |
---|---|
TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Persbreedte 9 mm | |
Pakketinhoud | Geleverd als paar |
Vorige
Volgende