Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artikelnr.: 33 56 221 0010 001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 1m
Artikelnr.: 33 56 221 0010 001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Details tonen |
---|---|
InduCom knurled screw, 4-40 UNC Details tonen | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificatie | High Density |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | D-Sub High Density |
Met afgeschermde, kunststof kap en ingang zijkant | |
Connector 2 | D-Sub High Density |
Met afgeschermde, kunststof kap en ingang zijkant | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 44 |
Kernstructuur | 44x AWG 26 |
Vorige
Volgende