Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Artikelnr.: 88 11 508 0088 81A1
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
Artikelnr.: 88 11 508 0088 81A1
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Laadkabel |
---|---|
Specificatie | Rechte kabel |
Laadmodus | Mode 3 |
Connector 1 | Type 2 |
Vrouwelijk (Voertuigzijde) | |
Connector 2 | Niet gemonteerd |
draad eindferrules |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Kernstructuur | 3x 6 mm² + 0,5 mm² |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
niet afzonderlijk | |
Aantal fasen | 1 |
Aantal contacten | 5 |
Aantal signaalcontacten | 2 |
Aantal voedingscontacten | 3 |
Contactconfiguratie | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Details | Ook op verzoek verkrijgbaar met klantspecifiek logo. |
Vorige
Volgende