Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 5m
Artikelnr.: 08 91 409 0109 A0
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 5m
Artikelnr.: 08 91 409 0109 A0
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Element | Laadkabel |
---|---|
Specificatie | Rechte kabel |
Laadmodus | Mode 3 |
Connector 1 | Type 2 |
Vrouwelijk (Voertuigzijde) | |
Connector 2 | Type 2 |
Mannelijk (infrastructuurzijde) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Kernstructuur | 5x 6 mm² + 0,5 mm² |
Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
niet afzonderlijk | |
Aantal fasen | 3 |
Aantal contacten | 7 |
Aantal signaalcontacten | 2 |
Aantal voedingscontacten | 5 |
Contactconfiguratie | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Details | Ook op verzoek verkrijgbaar met klantspecifiek logo. |
Vorige
Volgende