Cable Sealing thermoplastic PG16
Artikelnr.: 09 00 000 5058
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Cable Sealing thermoplastic PG16
Artikelnr.: 09 00 000 5058
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han-Compact® |
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | voor oppervlakte gemonteerde behuizingen |
Aanhaalkoppel | ≤6 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 27 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP65 |
Maat | Pg 16 |
Klembereik | 11,5 ... 15,5 mm |
Vorige
Volgende