Bearing pedestal with single part
Artikelnr.: 09 30 000 9964
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Bearing pedestal with single part
Artikelnr.: 09 30 000 9964
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Lagerstoel |
Beschrijving van het accessoire | voor Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Materiaal (accessoires) | Staal, verzinkt |
---|---|
RoHS | conform |
ELV-status | conform |
China RoHS | e |
REACH BIJLAGE XVII Stoffen | Niet ingesloten |
REACH BIJLAGE XIV Stoffen | Niet ingesloten |
REACH SVHC Stoffen | Niet ingesloten |
California Proposition 65 stoffen | Ja |
California Proposition 65 stoffen | Nikkel |
Vorige
Volgende