BUCHANAN HAND CRIMP TOOL 0.5-4
Artikelnr.: 09 99 000 0001
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
BUCHANAN HAND CRIMP TOOL 0.5-4
Artikelnr.: 09 99 000 0001
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Krimpgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (in het bereik van 0,14 ... 0,37 mm² alleen geschikt voor contacten 09 15 000 6107/6207 en 09 15 000 6127/6227) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Kan handmatig worden verwerkt |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Toepassingsgebied | voor individueel, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten |
Details | Bestel de locator apart. |
Vorige
Volgende