B23 Print receptacle male
Artikelnr.: 21 94 339 5900
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
B23 Print receptacle male
Artikelnr.: 21 94 339 5900
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | Ronde connectoren B23 |
Element | Paneeldoorvoer |
Specificatie | Toepassing B volgens IEC 61076-2-118 |
Montage aan de achterkant | |
Met geleiders | |
Eigenschappen | Voeding: mannelijke contacten met geleiders |
Data: vrouwelijke contacten met geleiders |
Geslacht | Mannelijk |
---|---|
Vrouwelijk | |
Grootte | B23 |
Afscherming | Afgeschermd |
Aantal contacten | 9 |
Aantal datacontacten | 4 |
Aantal voedingscontacten | 4 |
Aantal speciale contacten | 1 |
Specificatie van speciale contacten | PE-contact |
Vergrendelingstype | Bajonetvergrendeling |
Details | Verbinding / loskoppeling onder belasting en / of spanning niet toegestaan. |
De connector is niet live wanneer deze is losgekoppeld. | |
Installatie alleen door geschoolde personen. |
Vorige
Volgende