B23 Print receptacle female PCB
Artikelnr.: 21 94 339 2900
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
B23 Print receptacle female PCB
Artikelnr.: 21 94 339 2900
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | Ronde connectoren B23 |
Element | PCB-connector |
Specificatie | Toepassing B volgens IEC 61076-2-118 |
Eigenschappen | Data: mannelijke contacten met soldeerafsluiting |
Voeding: vrouwelijke contacten met soldeerafsluiting |
Aansluitmethode | aansluiting met golfsoldering |
---|---|
Soldeeraansluiting | |
Geslacht | Mannelijk |
Vrouwelijk | |
Grootte | B23 |
Afscherming | Afgeschermd |
Aantal contacten | 9 |
Aantal datacontacten | 4 |
Aantal voedingscontacten | 4 |
Aantal speciale contacten | 1 |
Specificatie van speciale contacten | PE-contact |
Vergrendelingstype | Bajonetvergrendeling |
Details | Verbinding / loskoppeling onder belasting en / of spanning niet toegestaan. |
De connector is niet live wanneer deze is losgekoppeld. | |
Installatie alleen door geschoolde personen. |
Vorige
Volgende