Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,
Artikelnr.: 09 62 000 5004
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 13.5,
Artikelnr.: 09 62 000 5004
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 22 |
---|---|
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 13,5 |
Klembereik | 9 ... 13 mm |
Afschermingsdiameter | 6,5 ... 10,5 mm |
Vorige
Volgende