AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
Artikelnr.: 09 99 000 0219
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
AUSDRUECKSTEMPEL (GDS A-B/C/F-
Artikelnr.: 09 99 000 0219
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Uitdrukgereedschap |
Beschrijving van het gereedschap | voor afsluitlengte 13 ... 13,2 mm |
Verpakkingsmaat | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 240 g |
Europees douanetariefnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Vorige
Volgende