Crimphülse 12,5 - 13,5
Artikelnr.: 61 03 000 0059
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Crimphülse 12,5 - 13,5
Artikelnr.: 61 03 000 0059
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | D-Sub |
Type accessoire | Krimpferrule |
Omgevingstemperatuur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Inwendige diameter | 12,5 mm |
Buitendiameter | 13,5 mm |
Vorige
Volgende