Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Artikelnr.: 33 50 686 9253 003
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.3m
Artikelnr.: 33 50 686 9253 003
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV Details tonen |
---|---|
Connector 1 | Han® S-HA (16mm)-black Details tonen |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Details tonen | |
Connector 2 | Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Details tonen |
Han® S-HA (16mm)-red Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Han® S |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | Vrouwelijk Haaks |
Zwart | |
Connector 2 | Vrouwelijk Haaks |
Rood | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | Oliebestendig |
Vlamvertragend |
Kabellengte | 0,3 m |
---|---|
Aantal kernen | 1 |
Kernstructuur | 50 mm² |
Details | Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting. |
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. | |
Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen). |
Vorige
Volgende