ix Type A OM Cat.6A Rail 2.0m
Artikelnr.: 33 48 313 1819 020
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
ix Type A OM Cat.6A Rail 2.0m
Artikelnr.: 33 48 313 1819 020
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Connector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Details tonen |
---|---|
Connector 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Omgespoten | |
IDC-afsluiting | |
Connector 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Type A | |
Omgespoten | |
IDC-afsluiting | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Beschrijving van de kabel | voor spoorwegtoepassingen |
Eigenschappen | Elektronenstraal crosslinked Comp 752 |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 4x 2x AWG 26/7 |
Aantal contacten | 8 |
Vorige
Volgende