M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 2,0m
Artikelnr.: 21 34 B20 0821 020
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 2,0m
Artikelnr.: 21 34 B20 0821 020
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M8 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M8 A-codering |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 2 m |
---|---|
Aantal kernen | 8 |
Kernstructuur | 8x 0,14 mm² |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende