M8 3-pol an/- m/- PUR 10m
Artikelnr.: 21 34 820 0388 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 3-pol an/- m/- PUR 10m
Artikelnr.: 21 34 820 0388 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M8 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M8 A-codering |
Mannelijk Haaks | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 3 |
Kernstructuur | 3x 0,25 mm² |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende